Ringschraube / Stahl / drehbar / GN 581

Ringschraube / Stahl / drehbar / GN 581
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Wenn Sie eine hochwertige Ringschraube suchen, empfehlen wir Ihnen diese von GANTER. Die Ringschraube in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Ringschrauben GN 581 sind drehbar gelagert; dadurch ist die Kraftrichtung einstellbar und ein unbeabsichtigtes Auf- oder Überdrehen (wie bei Ringschrauben DIN 580 möglich) ausgeschlossen.
Ringschrauben GN 581 bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4) in allen Belastungsrichtungen.
Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Ring deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.
Ringschrauben GN 581 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG und sind BG-geprüft.
Der integrierte RFID-Transponder dient zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifizierung des Anschlagmittels, z. B. bei der vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfung.
Die Innensechkantschraube ist unverlierbar.
Für die werkzeuglose Montage ist Form B geeignet: Durch Einlegen des Schlüssel in den Innensechskant der Schraube ist das Ein- und Ausdrehen von Hand möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GN 581 / Lifting Eye Bolts (Rotating)

Information


The lifting eye bolts GN 581 are mounted in rotating bearings, allowing the direction of the force action to be adjusted and preventing inadvertent loosening or overturning (as potentially possible in lifting eye bolts DIN 580).
Lifting eye bolts GN 581 offer a high load carrying capacity and they are tested to meet safety standards (safety factor 4).
The rated load carrying capacity listed in the above table is clearly marked on the ring. It applies to the most unfavourable load application of the load types listed opposite.
Lifting eye bolts GN 581 comply with Mechanical Engineering Directive 2006 / 42 / EG and are BG tested.
The integrated RFID transponder clearly marks and identifies the sling and lifting gear, e.g. during the prescribed regular inspection.
The hexagon socket bolt cannot be removed from the ring. Type B is suitable for assembly without the need to use tools: inserting the spanner in the hexagon socket of the bolt allows the bolt to be turned in and out by hand.

see also...
Stainless Steel-Lifting eye bolts GN 581.5

How to Order

How to order
1d1
2Type

Specification

• Ring
 Steel, German Material No. 1.6541
  - Forged
  - High-tensile tempered
   100% electro magnetic tensile tested to EN 1677
  - Plastic coated, pink
• Bolt
 Steel
  - Tensile strength class 10.9
  - 100% electro magnetic tensile tested
• Strength values of screws
• RoHS compliant

Dimensions

d1d2d3d4d5hk1k2Length lNominal load (WLL)
M 6132328203773790.1 t [1.0 kN]
M 81625302546947120.3 t [3.0 kN]
M 101625302546947150.4 t [4.0 kN]
M 1220303430551056180.75 t [7.5 kN]
M 1623.5364035641365241.5 t [15.0 kN]
M 2029415040751676302.3 t [23.0 kN]
M 2435516049901992363.2 t [32.0 kN]
M 304466756011324114454.5 t [45.0 kN]
M 365375907213529135547.0 t [70.0 kN]

Method of Mounting

Method of
mounting
Number11222223 and 43 and 43 and 4
Angles of
inclination
90°90°0 to 45°45 to 60°asymm.0 to 45°45 to 60°asymm.
Factor11221.4112.11.51
M 60.500.10 t1.000.20 t0.140.10 t0.10 t0.21 t0.15 t0.10 t
M 81.00 [ 0.14]0.30 t2.00 [0.28]0.60 t0.42 [0.10]0.30 t0.30 t0.63 t0.45 t0.30 t
M 101.00 [0.23]0.40 t2.00 [0.46]0.80 t0.56 [0.17]0.40 t0.40 t0.84 t0.60 t0.40 t
M 122.00 [0.34]0.75 t4.00 [0.68]1.50 t1.00 [0.24]0.75 t0.75 t1.60 t1.12 t0.75 t
M 164.00 [0.70]1.50 t8.00 [1.40]3.00 t2.10 [0.50]1.50 t1.50 t3.15 t2.25 t1.50 t
M 206.00 [1.20]2.30 t12.00 [2.40]4.60 t3.22 [0.86]2.30 t2.30 t4.83 t3.45 t2.30 t
M 248.00 [1.80]3.20 t16.00 [3.60]6.40 t4.48 [1.29]3.20 t3.20 t6.70 t4.80 t3.20 t
M 3012.00 [3.20]4.50 t24.00 [6.40]9.00 t6.30 [2.30]4.50 t4.50 t9.40 t6.70 t4.50 t
M 3616.00 [4.60]7.00 t32.00 [9.20]14.00 t9.80 [3.30]7.00 t7.00 t14.70 t10.50 t7.00 t

Safety Instructions

The loads given in brackets refer to the load capacity of the corresponding lifting eye bolt DIN 580. If such a value is not indicated the use of the lifting eye bolts DIN 580 is not permitted!
The bolt-on surface for the lifting eye bolts GN 581 must be plane and at a right angle to the threaded borehole; the countersinking must be ≤ the nominal diameter of the thread.
Screwed in, the collar of the screw must make firm contact (do not use washers) and the eye bolt must rotate freely by 360°.
Before applying the load, turn the lifting eye bolt in the direction of the force. The lifting eye bolt is not suitable for frequent rotation cycles under load.
The specified load values apply for a minimum screw-in length of 1.5 × nominal thread diameter in steel with a minimum tensile strength of 37 kp/mm², at an ambient temperature of -40° C to + 100° C. Load-bearing capacity under different conditions upon request.
Operating instructions with more details and specifications are included with every delivery (see also www.ganter-griff.com).
Teilenummer
581-M6-A
581-M6-B
581-M8-A
581-M8-B
581-M10-A
581-M10-B
581-M12-A
581-M12-B
581-M16-A
581-M16-B
581-M20-A
581-M20-B
581-M24-A
581-M24-B
581-M30-A
581-M30-B
581-M36-A
581-M36-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

101.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

84.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

94.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

83.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

94.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

91.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

105.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

107.66 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

122.70 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

140.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

158.62 €

84.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

193.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

215.98 €

92.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

273.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

300.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

449.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

477.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support