Konfigurierbar in [Werkstoff] hochfester Federstahl | Stahldraht / [Oberflächenbehandlung]
Diese SUNCO Sicherungsringe für Wellen haben die Funktion, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der verwendete Werkstoff ist hochfester Federstahl | Stahldraht, was besonders hochfester Federstahl | Stahldraht ist.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WR-22 |
WR-29 |
WR-45 |
WR-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | 21,2 | - | |
1.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 29 | 29 | 28,0 | 29 | |
2.38 € 1.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 45 | 43,5 | 45 | |
0.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 58,5 | 60 |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Welle) | Modell | Konzentrische Sicherungsringe Ausführung C | Werkstoff | Ölgehärteter Draht |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Geringe Mengen erhältlich | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag | Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard |
Artikelausführung | Sicherungsring | Werkstoff Grundkörper | SWRH 57 bis 82 | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Nenngröße Welle/Wellenbohrung/Nut (Referenz)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften