Gewindestifte / ISO 4029 / Stahl / ISO 4029 / Innensechskant

Gewindestifte / ISO 4029 / Stahl / ISO 4029 / Innensechskant
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 50 (mm) / [Material] Stahl / [Material Details] ISO / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Antriebsform] Innensechskant
Brauchen Sie neue Gewindestifte? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Sie sind verfügbar in den Größen 6 - 50 (mm). Die Oberfläche ist unbehandelt. Es gibt die Antriebsform Innensechskant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
040292050061006
040292050061008
040292050061010
040292050061012
040292050061016
040292050061020
040292050081006
040292050081008
040292050081010
040292050081012
040292050081016
040292050081020
040292050081025
040292050081030
040292050081040
040292050081050
040292050101008
040292050101010
040292050101012
040292050101016
040292050101020
040292050101025
040292050101030
040292050102008
040292050102010
040292050102012
040292050102016
040292050102020
040292050102025
040292050102030
040292050121010
040292050121012
040292050121020
040292050121025
040292050122012
040292050122016
040292050122020
040292050122025
040292050122030
040292050123010
040292050123012
040292050123016
040292050161016
040292050161020
040292050161025
040292050161030
040292050161040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L
(mm)
Gewindesteigung
(mm)

1.02 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10660.75

1.11 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10680.75

1.20 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 106100.75

1.26 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 106120.75

1.35 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106160.75

1.35 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 106200.75

0.54 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10861

0.36 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10881

0.48 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108101

0.57 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108121

0.84 €

0.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108161

0.93 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108201

1.17 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108251

1.26 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108301

1.56 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 108401

1.95 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108501

2.26 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101081.25

1.80 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010101.25

2.19 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010121.25

2.43 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010161.25

2.46 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010201.25

2.52 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010251.25

2.64 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010301.25

0.72 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 101081

0.54 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010101

0.75 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010121

0.93 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010161

1.38 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010201

1.41 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010251

1.47 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010301

1.98 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012101.5

2.01 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012121.5

2.28 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012201.5

2.37 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012251.5

2.28 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012121.25

2.34 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012161.25

2.52 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012201.25

2.64 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012251.25

2.79 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012301.25

2.54 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012101

1.50 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012121

1.62 €

200 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012161

2.26 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016161.5

2.30 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016201.5

2.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016251.5

2.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016301.5

2.64 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016401.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Innensechskant
Standardausführung Gewindebolzen Technischer Standard ISO Merkmal metrisches Feingewinde
Werkstoff (Details) 45 H, Stahl

Technischer Support