Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbearbeitung | Gewindeart | Kegelkopfneigung | Gewinde | Schlüsselweite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | axial | M 6 x 1 | SW 7 | |
0.36 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | axial | M 8 x 1 | SW 9 | |
1.47 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | axial | M 8 x 1.25 | SW 9 | |
0.42 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | axial | M 10 x 1 | SW 11 | |
0.84 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | 45 ° abgewinkelt | M 6 x 1 | SW 9 | |
0.81 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | 45 ° abgewinkelt | M 8 x 1 | SW 9 | |
1.02 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | 45 ° abgewinkelt | M 10 x 1 | SW 11 | |
0.84 € 0.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | 90 ° abgewinkelt | M 6 x 1 | SW 9 | |
0.90 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | 90 ° abgewinkelt | M 8 x 1 | SW 9 | |
1.71 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | 90 ° abgewinkelt | M 8 x 1.25 | - | |
1.65 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Metrisches Kegelgewinde | 90 ° abgewinkelt | M 10 x 1 | SW 11 | |
0.51 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Zölliges Rohrgewinde | axial | 1/8 | SW 11 | |
0.84 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl, Güteklasse 5.8 | galvanisch verzinkt | Zölliges Rohrgewinde | axial | 1/4 | SW 14 | |
8.34 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl A 4 | 0 | Metrisches Kegelgewinde | axial | M 6 x 1 | SW 7 | |
12.36 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl A 4 | 0 | Metrisches Kegelgewinde | axial | M 8 x 1 | SW 9 | |
17.86 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rostfreier Stahl A 4 | 0 | Metrisches Kegelgewinde | axial | M 10 x 1 | SW 11 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbearbeitung
Gewindeart
Kegelkopfneigung
Gewinde
Schlüsselweite
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften