Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Messing, Stahl / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet, verzinkt
Die Rändelmuttern von REYHER bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen Edelstahl, Messing und Stahl als Materialien bereit. Sie können zwischen unbeschichteten bis hin zu verzinkten Oberflächen wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Werkstoffart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 3 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 5 | |
0.66 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 4 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 5 | |
0.99 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 5 | |
1.59 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 5 | |
2.97 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 5 | |
3.36 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Nicht im Lieferumfang | 5 | |
0.45 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 3 | Stahl | [Verzinkt] Verzinkt | 5 | |
0.69 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 4 | Stahl | [Verzinkt] Verzinkt | 5 | |
1.02 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | Stahl | [Verzinkt] Verzinkt | 5 | |
1.71 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | [Verzinkt] Verzinkt | 5 | |
2.12 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | [Verzinkt] Verzinkt | 5 | |
3.54 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | [Verzinkt] Verzinkt | 5 | |
4.30 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | [Verzinkt] Verzinkt | 5 | |
0.72 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 3 | Messing | Nicht im Lieferumfang | - | |
1.11 € | 100 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 4 | Messing | Nicht im Lieferumfang | - | |
1.83 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 5 | Messing | Nicht im Lieferumfang | - | |
2.10 € | 50 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 6 | Messing | Nicht im Lieferumfang | - | |
3.76 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | Messing | Nicht im Lieferumfang | - | |
6.08 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Messing | Nicht im Lieferumfang | - | |
1.38 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 3 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | A 1/A 2 | |
1.35 € | 25 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 4 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | A 1/A 2 | |
2.25 € 0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | A 1/A 2 | |
2.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | A 1/A 2 | |
4.18 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | A 1/A 2 | |
5.70 € | 10 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | A 1/A 2 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Werkstoffart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften