Klemmgewindestifte / EA949DR-3 / Stahl / Innensechskant / Messingeinsatz

Klemmgewindestifte / EA949DR-3 / Stahl / Innensechskant / Messingeinsatz

Benötigen Sie einen neuen Gewindestift? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von ESCO. Der Gewindestift in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Material] Außendurchmesser: Stahl (geschwärzt), Pad: Messing / Optionaler Gewindestift gegen Beschädigung für EA966C-1 bis -37 (Seite 1184) / Mit Sechskantloch / Gewinde: M3 x 5 / B: 1,5 / D: 1,5 / L1: 0,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA949DR-3

Teilenummer
EA949DR-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.46 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmgewindestifte / EA949DR-3 / Stahl / Innensechskant / Messingeinsatz, die Teilenummer ist EA949DR-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA949DR-3.

Technischer Support