Flügelschrauben / HANWGHW1-ST3W-M / Kopf Kunststoff / zweiflügelig / Gewindebolzen Stahl【350-600 Stk. pro Packung】

Flügelschrauben / HANWGHW1-ST3W-M / Kopf Kunststoff / zweiflügelig / Gewindebolzen Stahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl, Flügelform / [Oberflächenbehandlung] chromatiert



Die Flügelschrauben von DAIMARU BYORA SEISAKUSHO vereinen funktionale Vielseitigkeit mit einfacher Handhabung und sind ideal für Anwendungen, die werkzeugloses Einstellen und Fixieren erfordern. Als Material steht Stahl zur Verfügung. Die Oberfläche ist chromatiert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HANWGHW1-ST3W-M3-10
HANWGHW1-ST3W-M3-15
HANWGHW1-ST3W-M3-20
HANWGHW1-ST3W-M3-25
HANWGHW1-ST3W-M3-30
HANWGHW1-ST3W-M4-10
HANWGHW1-ST3W-M4-15
HANWGHW1-ST3W-M4-20
HANWGHW1-ST3W-M4-25
HANWGHW1-ST3W-M4-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Steigung
(mm)

158.58 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103100.5

140.55 €

68.87 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103150.5

162.45 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 103200.5

140.52 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103250.5

139.55 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 103300.5

168.03 €

600 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104100.7

138.70 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104150.7

144.04 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage 104200.7

112.59 €

400 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104250.7

106.54 €

350 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 104300.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Butterfly Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Montagebohrung, Form N/A Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Von Hand anzuziehender Bolzen Verkaufseinheit Box/Packung

Technischer Support