Zahnriemen / S4.5M / Gummi / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / S4.5M / Gummi / Zugstrang Glasfaser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Capable of high-torque transmission. Long life. Lubrication not required. The belt width can be made narrower than conventional belts with teeth.

[Features]
· Uses ideal tooth profile for smooth engagement and has unique engagement that eliminates concentration of stress to enable high-torque transmission.
· Engagement with pulley is smooth, and belt tooth tips adhere to pulley groove bottoms, muffling strike sounds and lowering running noise.
· Has a large transmission capacity so the belt with can be made narrow, and as there is no need for lubrication, lubrication equipment is not required.
· Enables space-saving and economical transmission

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60S4.5M180
60S4.5M198
60S4.5M239
60S4.5M252
60S4.5M279
60S4.5M284
60S4.5M315
60S4.5M396
60S4.5M450
60S4.5M491
60S4.5M518
100S4.5M225
100S4.5M252
100S4.5M315
100S4.5M324
100S4.5M396
100S4.5M450
100S4.5M491
100S4.5M558
100S4.5M612
100S4.5M630
100S4.5M711
100S4.5M729
100S4.5M801
150S4.5M180
150S4.5M225
150S4.5M252
150S4.5M279
150S4.5M315
150S4.5M351
150S4.5M396
150S4.5M450
150S4.5M491
150S4.5M504
150S4.5M558
150S4.5M563
150S4.5M630
150S4.5M801
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Umfangslänge
(mm)

8.42 €

1 12 Arbeitstage 6180

8.64 €

1 12 Arbeitstage 6198

9.06 €

1 65 Arbeitstage 6239

9.06 €

1 6 Arbeitstage 6252

9.13 €

1 65 Arbeitstage 6279

9.20 €

1 12 Arbeitstage 6284

9.82 €

1 12 Arbeitstage 6315

10.82 €

1 12 Arbeitstage 6396

11.16 €

1 6 Arbeitstage 6450

11.45 €

1 12 Arbeitstage 6491

11.73 €

1 65 Arbeitstage 6518

12.45 €

1 12 Arbeitstage 10225

12.95 €

1 12 Arbeitstage 10252

13.49 €

1 6 Arbeitstage 10315

13.71 €

1 12 Arbeitstage 10324

12.86 €

6.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10396

16.18 €

1 6 Arbeitstage 10450

16.76 €

1 12 Arbeitstage 10491

17.60 €

1 12 Arbeitstage 10558

18.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10612

18.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10630

19.58 €

1 12 Arbeitstage 10711

19.64 €

1 12 Arbeitstage 10729

20.20 €

1 65 Arbeitstage 10801

16.39 €

1 12 Arbeitstage 15180

17.60 €

1 12 Arbeitstage 15225

18.02 €

1 65 Arbeitstage 15252

18.52 €

1 12 Arbeitstage 15279

19.64 €

1 12 Arbeitstage 15315

20.20 €

1 6 Arbeitstage 15351

21.47 €

8.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15396

21.83 €

1 12 Arbeitstage 15450

22.53 €

1 65 Arbeitstage 15491

23.03 €

1 12 Arbeitstage 15504

22.61 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 15558

23.31 €

1 12 Arbeitstage 15563

24.01 €

1 6 Arbeitstage 15630

26.35 €

1 12 Arbeitstage 15801

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil S4.5M Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment
Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment

Technischer Support