JUNFLON Rohr (Fluorpolymerrohr) JUNFLON FT Rohr (PFA Fluorpolymer-Bundrohr)

JUNFLON Rohr (Fluorpolymerrohr) JUNFLON FT Rohr (PFA Fluorpolymer-Bundrohr)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
·A fitting with a superior heat/low-temperature resistance.
· Non-load continuous operating temperatures: PFA < -65–260℃/FEP < -65–200℃.
· Inert to most of chemicals and solvents.
· This fitting has superior weather resistance and resistance to ageing.
· Adhesion-resistant and easy to keep clear.
· Flame retardant.
· Superior electrical characteristics.
· No risk of toxic substance elution.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FT-04
FT-06
FT-08
FT-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung] Rohrinnendurchmesser
(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]

51.00 €

26.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4Bis zu 42Bis zu 2

89.62 €

1 6 Arbeitstage 6Bis zu 64Bis zu 4

163.49 €

1 31 Arbeitstage 8Bis zu 86Bis zu 6

199.75 €

1 10 Arbeitstage 10Bis zu 108Bis zu 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spule Nutzung Schneidservice kA Werkstoff Fluorkunststoff
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien / Übliches Hydrauliköl Betriebsumgebung Standard / Korrosionsbeständig / Antistatisch / Wasserbeständig / Wärmebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wetterbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Farbe Durchscheinend (Naturfarbe)
Werkstoff, Fluor-Kunststoff Fluorpolymer Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -65::180

Technischer Support