Kalei Muttern (für Edelstahl-Basismaterial) SS-SS

Kalei Muttern (für Edelstahl-Basismaterial) SS-SS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Muttern von NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS3-09-SS-S
SS3-15-SS-S
SS4-09-SS-S
SS4-15-SS-S
SS5-09-SS-S
SS5-15-SS-S
SS6-09-SS-S
SS6-15-SS-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Mindestdicke
(mm)

1.45 €

1 6 Arbeitstage 1031

2.06 €

1.03 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1031.6

2.21 €

1 6 Arbeitstage 1041

1.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1041.6

1.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1051

2.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1051.6

1.79 €

0.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1061

2.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1061.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Gecrimped Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Technischer Support