Zahnriemen / □□□S8M□□□ / S8M / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□□S8M□□□ / S8M / Zugstrang Glasfaser
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Round tooth profile belt with high transmission ability.
Greatly expanded the fields in which conventional timing belts could be used. Also widely usable in fields that use chains and gears.

[Features]
· Can achieve high transmission, making it usable for a wide range of applications.
· Long service life.
· Low noise.
· Enables cost reduction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150S8M1304G
150S8M2600G
150S8M480G
150S8M520G
150S8M560
150S8M584G
150S8M600G
150S8M632G
150S8M656G
150S8M712G
150S8M720G
150S8M760G
150S8M800G
150S8M824G
150S8M848G
150S8M880G
250S8M1000G
250S8M1040G
250S8M1080G
250S8M1120G
250S8M1160G
250S8M1200G
250S8M1280G
250S8M1304G
250S8M1480G
250S8M1600G
250S8M2000G
250S8M2240G
250S8M2800G
250S8M480G
250S8M520G
250S8M560G
250S8M584G
250S8M600G
250S8M632G
250S8M656G
250S8M712G
250S8M720G
250S8M760G
250S8M800G
250S8M848G
250S8M880G
250S8M896G
250S8M920G
250S8M944G
250S8M960G
250S8M976G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[B] Nennbreite
(mm)
Riemen Nennbreite
(mm)
Zahnanzahl

45.13 €

1 6 Arbeitstage 10151304163

81.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10152600325

21.24 €

1 6 Arbeitstage 101548060

23.09 €

1 6 Arbeitstage 101552065

24.87 €

1 6 Arbeitstage 101556070

25.66 €

1 6 Arbeitstage 101558473

26.63 €

1 6 Arbeitstage 101560075

25.97 €

11.69 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101563279

29.60 €

1 11 Arbeitstage 101565682

29.38 €

1 11 Arbeitstage 101571289

27.38 €

12.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101572090

31.62 €

1 11 Arbeitstage 101576095

30.31 €

13.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015800100

32.60 €

1 11 Arbeitstage 1015824103

34.91 €

1 6 Arbeitstage 1015848106

35.33 €

1 6 Arbeitstage 1015880110

61.80 €

1 6 Arbeitstage 10251000125

64.02 €

1 6 Arbeitstage 10251040130

53.68 €

25.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10251080135

68.92 €

1 6 Arbeitstage 10251120140

61.10 €

29.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10251160145

73.78 €

1 11 Arbeitstage 10251200150

76.19 €

1 6 Arbeitstage 10251280160

75.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10251304163

65.71 €

32.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10251480185

71.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10251600200

82.40 €

1 6 Arbeitstage 10252000250

94.51 €

1 6 Arbeitstage 10252240280

112.33 €

1 6 Arbeitstage 10252800350

34.33 €

1 11 Arbeitstage 102548060

37.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102552065

40.06 €

1 11 Arbeitstage 102556070

41.66 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102558473

43.00 €

1 6 Arbeitstage 102560075

45.50 €

1 11 Arbeitstage 102563279

50.86 €

1 6 Arbeitstage 102565682

47.34 €

1 6 Arbeitstage 102571289

48.23 €

1 6 Arbeitstage 102572090

51.34 €

1 6 Arbeitstage 102576095

52.86 €

1 6 Arbeitstage 1025800100

56.72 €

1 6 Arbeitstage 1025848106

57.17 €

1 6 Arbeitstage 1025880110

52.24 €

26.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025896112

50.27 €

25.64 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1025920115

59.07 €

1 6 Arbeitstage 1025944118

60.40 €

1 6 Arbeitstage 1025960120

48.33 €

23.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025976122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil S8M Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Rundes Zahnprofil mit Super-Drehmoment
Ausführung - Drehmomentübertragung Hohes Drehmoment

Technischer Support