Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Synchronriemen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Werkstoff | |
PTBN | Rücken Gummi | Chloropren-Kautschuk |
Zahn Gummi | ||
Zugstrang | Glasfaser | |
Zahn Gewebe | Nylongewebe |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | ||||
Ausführung | Riemennummer | Riemennennbreite | ||
PTBN | 200 P2M | - 060 |
- Material: Chloropren-Kautschuk (Neopren), Polyurethan (PU)
- Zugstrang: Glasfaser, Aramidfaser, Stahl
- Breite (mm): 1 bis 101.6
- Breite (Zoll): 0.19 bis 4
- Profil (metrisch): T5, T10, AT5, AT10, S2M, S3M, S5M, S8M, S14M, MTS8M, EV5GT, EV8YU, 2GT, 3GT, MA3, MA5, MA8, P2M, P3M, P5M, P8M, UP5M, UP8M
- Profil (zöllig): MXL, XL, L, H
Synchronriemen für den Maschinenbau sind für die Kraft- und Leistungsübertragung vorgesehen. Je nach Verzahnung des Profils können sie alternativ für den Materialfluss (Beförderung) oder zur Positionierung verwendet werden.
Synchronriemen sind gegenüber Rollenketten wartungsfreundlicher, effizienter und langlebiger.
Synchronriemen können vielseitig eingesetzt werden. Welches Riemenprofil das passende für Ihre Anwendung ist, hängt von der jeweiligen Aufgabe des Synchronriemens ab. Für nahezu jede Anwendungsart bietet MISUMI ein passendes Riemenprofil.
Eine Übersicht der Profilformen nach Anwendungsart finden Sie in der Übersicht als PDF.
Die Höhe der Übertragungsleistung ist von vielen Faktoren abhängig. Die genaue Belastbarkeit muss individuell nach Anwendungsfall betrachtet und berechnet werden. Die Berechnung für Synchronriemen finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.
Um die Mindestanzahl der Zähnen nicht zu unterschreiten, sollte die minimale Größe der Synchronriemenscheiben individuell betrachtet werden.
Generell sollte ein Synchronriemen mit der passenden Vorspannung versehen werden, um die Lebensdauer des Synchronriemens zu maximieren. Eine zu geringe Vorspannung kann ein Überspringen (Schlupf), eine zu hohe Vorspannung den Verschleiß des Synchronriemens verursachen.
Anwendungsbeispiel Werkstückträger
(1) Anschlagschraube mit Gummi, (2) Gurtförderer, (3) Werkstückträger
Anwendungsbeispiel Zahnriementrieb
(1) Zahnriemen, (2) Angetriebene Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe, (3) Spannrolle mit Bordscheibe, (4) Antreibende Zahnriemenscheibe mit Bordscheibe
Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Profilschienenführung, (2) Montageplatte, (3) Synchronriemen, (4) Anschraubklemme
Anwendungsbeispiel Synchronriemen
(1) Anschraubklemme, (2) Synchronriemen, (3) Linearwelle, (4) Linearkugellager
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Profil | [B] Nennbreite (mm) | Umfangslänge (mm) | Anzahl - Zähne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 80 | 40 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 84 | 42 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 88 | 44 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 98 | 49 | |
20.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P5M | 10 | 1000 | 200 | |
30.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P5M | 15 | 1000 | 200 | |
37.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 15 | 1000 | 125 | |
62.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 25 | 1000 | 125 | |
15.44 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 1005 | 335 | |
24.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 1005 | 335 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 100 | 50 | |
15.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 1023 | 341 | |
25.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 1023 | 341 | |
20.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P5M | 10 | 1025 | 205 | |
31.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P5M | 15 | 1025 | 205 | |
9.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 1040 | 520 | |
38.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 15 | 1040 | 130 | |
64.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 25 | 1040 | 130 | |
15.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 1041 | 347 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 1041 | 347 | |
15.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 1050 | 350 | |
25.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 1050 | 350 | |
21.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P5M | 10 | 1050 | 210 | |
31.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P5M | 15 | 1050 | 210 | |
38.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 15 | 1056 | 132 | |
64.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 25 | 1056 | 132 | |
39.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 15 | 1080 | 135 | |
65.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 25 | 1080 | 135 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 112 | 56 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 116 | 58 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 118 | 59 | |
16.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 1191 | 397 | |
42.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 15 | 1192 | 149 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 120 | 40 | |
12.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 120 | 40 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 123 | 41 | |
12.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 123 | 41 | |
10.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 1242 | 621 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 124 | 62 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 126 | 63 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 132 | 66 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 134 | 67 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 136 | 68 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 138 | 46 | |
12.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 138 | 46 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 140 | 70 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 141 | 47 | |
12.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 141 | 47 | |
5.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 142 | 71 | |
81.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P8M | 25 | 1440 | 180 | |
5.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 144 | 72 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 144 | 48 | |
12.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 144 | 48 | |
5.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 146 | 73 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 29 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 147 | 49 | |
12.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 147 | 49 | |
7.70 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 150 | 50 | |
12.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 15 | 150 | 50 | |
5.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P2M | 6 | 152 | 76 | |
7.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | P3M | 10 | 153 | 51 |
Loading...
Zurück zur Kategorie Synchronriemen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Ausführung | Steigung | L | H | h | PLD | r | Riemengewicht g/m (Breite: 10mm) |
P2M | 2 | 1.30 | 1.3 | 0.73 | 0.254 | 0.2 | 14.0 |
P3M | 3 | 1.95 | 2.1 | 1.09 | 0.381 | 0.3 | 22.0 |
P5M | 5 | 3.25 | 3.6 | 1.81 | 0.571 | 0.5 | 41.0 |
P8M | 8 | 5.20 | 5.5 | 2.90 | 0.686 | 0.8 | 56.0 |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | ||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | ||
060 | |||||
PTBN | 80 P2M | 060 (6mm) | 40 | 80 | |
84 P2M | 42 | 84 | |||
88 P2M | 44 | 88 | |||
98 P2M | 49 | 98 | |||
100 P2M | 50 | 100 | |||
112 P2M | 56 | 112 | |||
116 P2M | 58 | 116 | |||
118 P2M | 59 | 118 | |||
124 P2M | 62 | 124 | |||
126 P2M | 63 | 126 | |||
132 P2M | 66 | 132 | |||
134 P2M | 67 | 134 | |||
136 P2M | 68 | 136 | |||
140 P2M | 70 | 140 | |||
142 P2M | 71 | 142 | |||
144 P2M | 72 | 144 | |||
146 P2M | 73 | 146 | |||
152 P2M | 76 | 152 | |||
154 P2M | 77 | 154 | |||
160 P2M | 80 | 160 | |||
162 P2M | 81 | 162 | |||
166 P2M | 83 | 166 | |||
170 P2M | 85 | 170 | |||
172 P2M | 86 | 172 | |||
176 P2M | 88 | 176 | |||
180 P2M | 90 | 180 | |||
186 P2M | 93 | 186 | |||
190 P2M | 95 | 190 | |||
196 P2M | 98 | 196 | |||
200 P2M | 100 | 200 | |||
204 P2M | 102 | 204 | |||
208 P2M | 104 | 208 | |||
212 P2M | 106 | 212 | |||
214 P2M | 107 | 214 | |||
216 P2M | 108 | 216 | |||
220 P2M | 110 | 220 | |||
224 P2M | 112 | 224 | |||
230 P2M | 115 | 230 |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | ||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | ||
060 | |||||
PTBN | 234 P2M | 060 (6mm) | 117 | 234 | |
236 P2M | 118 | 236 | |||
240 P2M | 120 | 240 | |||
244 P2M | 122 | 244 | |||
246 P2M | 123 | 246 | |||
250 P2M | 125 | 250 | |||
258 P2M | 129 | 258 | |||
262 P2M | 131 | 262 | |||
266 P2M | 133 | 266 | |||
270 P2M | 135 | 270 | |||
274 P2M | 137 | 274 | |||
280 P2M | 140 | 280 | |||
284 P2M | 142 | 284 | |||
290 P2M | 145 | 290 | |||
300 P2M | 150 | 300 | |||
302 P2M | 151 | 302 | |||
310 P2M | 155 | 310 | |||
318 P2M | 159 | 318 | |||
320 P2M | 160 | 320 | |||
324 P2M | 162 | 324 | |||
328 P2M | 164 | 328 | |||
330 P2M | 165 | 330 | |||
334 P2M | 167 | 334 | |||
340 P2M | 170 | 340 | |||
348 P2M | 174 | 348 | |||
354 P2M | 177 | 354 | |||
360 P2M | 180 | 360 | |||
370 P2M | 185 | 370 | |||
378 P2M | 189 | 378 | |||
380 P2M | 190 | 380 | |||
390 P2M | 195 | 390 | |||
400 P2M | 200 | 400 | |||
408 P2M | 204 | 408 | |||
416 P2M | 208 | 416 | |||
420 P2M | 210 | 420 | |||
424 P2M | 212 | 424 | |||
426 P2M | 213 | 426 | |||
434 P2M | 217 | 434 |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | ||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | ||
060 | |||||
PTBN | 440 P2M | 060 (6mm) | 220 | 440 | |
448 P2M | 224 | 448 | |||
464 P2M | 232 | 464 | |||
488 P2M | 244 | 488 | |||
490 P2M | 245 | 490 | |||
500 P2M | 250 | 500 | |||
516 P2M | 258 | 516 | |||
520 P2M | 260 | 520 | |||
530 P2M | 265 | 530 | |||
560 P2M | 280 | 560 | |||
576 P2M | 288 | 576 | |||
590 P2M | 295 | 590 | |||
600 P2M | 300 | 600 | |||
630 P2M | 315 | 630 | |||
638 P2M | 319 | 638 | |||
656 P2M | 328 | 656 | |||
676 P2M | 338 | 676 | |||
680 P2M | 340 | 680 | |||
704 P2M | 352 | 704 | |||
710 P2M | 355 | 710 | |||
754 P2M | 377 | 754 | |||
764 P2M | 382 | 764 | |||
774 P2M | 387 | 774 | |||
788 P2M | 394 | 788 | |||
800 P2M | 400 | 800 | |||
808 P2M | 404 | 808 | |||
824 P2M | 412 | 824 | |||
846 P2M | 423 | 846 | |||
866 P2M | 433 | 866 | |||
898 P2M | 449 | 898 | |||
900 P2M | 450 | 900 | |||
940 P2M | 470 | 940 | |||
956 P2M | 478 | 956 | |||
992 P2M | 496 | 992 | |||
1040 P2M | 520 | 1040 | |||
1242 P2M | 641 | 1242 |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | |||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | |||
100 | 150 | |||||
PTBN | 120 P3M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 40 | 120 | ||
123 P3M | 41 | 123 | ||||
138 P3M | 46 | 138 | ||||
141 P3M | 47 | 141 | ||||
144 P3M | 48 | 144 | ||||
147 P3M | 49 | 147 | ||||
150 P3M | 50 | 150 | ||||
153 P3M | 51 | 153 | ||||
159 P3M | 53 | 159 | ||||
162 P3M | 54 | 162 | ||||
171 P3M | 57 | 171 | ||||
174 P3M | 58 | 174 | ||||
177 P3M | 59 | 177 | ||||
183 P3M | 61 | 183 | ||||
186 P3M | 62 | 186 | ||||
192 P3M | 64 | 192 | ||||
195 P3M | 65 | 195 | ||||
198 P3M | 66 | 198 | ||||
201 P3M | 67 | 201 | ||||
207 P3M | 69 | 207 | ||||
210 P3M | 70 | 210 | ||||
213 P3M | 71 | 213 | ||||
219 P3M | 73 | 219 | ||||
222 P3M | 74 | 222 | ||||
225 P3M | 75 | 225 | ||||
231 P3M | 77 | 231 | ||||
234 P3M | 78 | 234 | ||||
237 P3M | 79 | 237 | ||||
240 P3M | 80 | 240 | ||||
243 P3M | 81 | 243 | ||||
246 P3M | 82 | 246 | ||||
252 P3M | 84 | 252 | ||||
255 P3M | 85 | 255 | ||||
264 P3M | 88 | 264 | ||||
270 P3M | 90 | 270 | ||||
273 P3M | 91 | 273 |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | |||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | |||
100 | 150 | |||||
PTBN | 276 P3M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 92 | 276 | ||
279 P3M | 93 | 279 | ||||
285 P3M | 95 | 285 | ||||
288 P3M | 96 | 288 | ||||
291 P3M | 97 | 291 | ||||
294 P3M | 98 | 294 | ||||
300 P3M | 100 | 300 | ||||
303 P3M | 101 | 303 | ||||
306 P3M | 102 | 306 | ||||
309 P3M | 103 | 309 | ||||
312 P3M | 104 | 312 | ||||
318 P3M | 106 | 318 | ||||
330 P3M | 110 | 330 | ||||
339 P3M | 113 | 339 | ||||
345 P3M | 115 | 345 | ||||
354 P3M | 118 | 354 | ||||
360 P3M | 120 | 360 | ||||
363 P3M | 121 | 363 | ||||
369 P3M | 123 | 369 | ||||
372 P3M | 124 | 372 | ||||
384 P3M | 128 | 384 | ||||
387 P3M | 129 | 387 | ||||
393 P3M | 131 | 393 | ||||
399 P3M | 133 | 399 | ||||
402 P3M | 134 | 402 | ||||
411 P3M | 137 | 411 | ||||
420 P3M | 140 | 420 | ||||
423 P3M | 141 | 423 | ||||
432 P3M | 144 | 432 | ||||
447 P3M | 149 | 447 | ||||
450 P3M | 150 | 450 | ||||
453 P3M | 151 | 453 | ||||
459 P3M | 153 | 459 | ||||
477 P3M | 159 | 477 | ||||
483 P3M | 161 | 483 | ||||
486 P3M | 162 | 486 |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | |||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | |||
100 | 150 | |||||
PTBN | 489 P3M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 163 | 489 | ||
501 P3M | 167 | 501 | ||||
504 P3M | 168 | 504 | ||||
507 P3M | 169 | 507 | ||||
510 P3M | 170 | 510 | ||||
525 P3M | 175 | 525 | ||||
537 P3M | 179 | 537 | ||||
552 P3M | 184 | 552 | ||||
561 P3M | 187 | 561 | ||||
588 P3M | 196 | 588 | ||||
600 P3M | 200 | 600 | ||||
633 P3M | 211 | 633 | ||||
660 P3M | 220 | 660 | ||||
675 P3M | 225 | 675 | ||||
681 P3M | 227 | 681 | ||||
693 P3M | 231 | 693 | ||||
699 P3M | 233 | 699 | ||||
738 P3M | 246 | 738 | ||||
753 P3M | 251 | 753 | ||||
756 P3M | 252 | 756 | ||||
789 P3M | 263 | 789 | ||||
804 P3M | 268 | 804 | ||||
852 P3M | 284 | 852 | ||||
861 P3M | 287 | 861 | ||||
879 P3M | 293 | 879 | ||||
891 P3M | 297 | 891 | ||||
918 P3M | 306 | 918 | ||||
933 P3M | 311 | 933 | ||||
948 P3M | 316 | 948 | ||||
957 P3M | 319 | 957 | ||||
1005 P3M | 335 | 1005 | ||||
1023 P3M | 341 | 1023 | ||||
1041 P3M | 347 | 1041 | ||||
1050 P3M | 350 | 1050 | ||||
1191 P3M | 397 | 1191 | - |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | |||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | |||
100 | 150 | |||||
PTBN | 215 P5M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 43 | 215 | ||
225 P5M | 45 | 225 | ||||
255 P5M | 51 | 255 | ||||
260 P5M | 52 | 260 | ||||
275 P5M | 55 | 275 | ||||
295 P5M | 59 | 295 | ||||
300 P5M | 60 | 300 | ||||
310 P5M | 62 | 310 | ||||
320 P5M | 64 | 320 | ||||
325 P5M | 65 | 325 | ||||
340 P5M | 68 | 340 | ||||
350 P5M | 70 | 350 | ||||
370 P5M | 74 | 370 | ||||
375 P5M | 75 | 375 | ||||
400 P5M | 80 | 400 | ||||
420 P5M | 84 | 420 | ||||
425 P5M | 85 | 425 | ||||
430 P5M | 86 | 430 | ||||
440 P5M | 88 | 440 | ||||
450 P5M | 90 | 450 | ||||
475 P5M | 95 | 475 | ||||
490 P5M | 98 | 490 | ||||
500 P5M | 100 | 500 | ||||
515 P5M | 103 | 515 | ||||
520 P5M | 104 | 520 | ||||
525 P5M | 105 | 525 | ||||
530 P5M | 106 | 530 | ||||
550 P5M | 110 | 550 | ||||
555 P5M | 111 | 555 | ||||
560 P5M | 112 | 560 | ||||
565 P5M | 113 | 565 | ||||
570 P5M | 114 | 570 | ||||
575 P5M | 115 | 575 | ||||
595 P5M | 119 | 595 |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | |||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | |||
100 | 150 | |||||
PTBN | 600 P5M | 100 (10mm) 150 (15mm) | 120 | 600 | ||
605 P5M | 121 | 605 | ||||
625 P5M | 125 | 625 | ||||
635 P5M | 127 | 635 | ||||
645 P5M | 129 | 645 | ||||
650 P5M | 130 | 650 | ||||
670 P5M | 134 | 670 | ||||
675 P5M | 135 | 675 | ||||
690 P5M | 138 | 690 | ||||
695 P5M | 139 | 695 | ||||
700 P5M | 140 | 700 | ||||
710 P5M | 142 | 710 | ||||
725 P5M | 145 | 725 | ||||
730 P5M | 146 | 730 | ||||
740 P5M | 148 | 740 | ||||
750 P5M | 150 | 750 | ||||
765 P5M | 153 | 765 | ||||
780 P5M | 156 | 780 | ||||
800 P5M | 160 | 800 | ||||
810 P5M | 162 | 810 | ||||
830 P5M | 166 | 830 | ||||
835 P5M | 167 | 835 | ||||
850 P5M | 170 | 850 | ||||
865 P5M | 173 | 865 | ||||
900 P5M | 180 | 900 | ||||
905 P5M | 181 | 905 | ||||
940 P5M | 188 | 940 | ||||
950 P5M | 190 | 950 | ||||
965 P5M | 193 | 965 | ||||
985 P5M | 197 | 985 | ||||
1000 P5M | 200 | 1000 | ||||
1025 P5M | 205 | 1025 | ||||
1050 P5M | 210 | 1050 |
Teilenummer | Anz. Zähne | Riemenumfangs-länge (mm) | Stückpreis | |||
Ausführung | Riemennummer | Nennbreite | Nennbreite | |||
150 | 250 | |||||
PTBN | 376 P8M | 150 (15mm) 250 (25mm) | 47 | 376 | ||
392 P8M | 49 | 392 | ||||
440 P8M | 55 | 440 | ||||
480 P8M | 60 | 480 | ||||
512 P8M | 64 | 512 | ||||
520 P8M | 65 | 520 | ||||
536 P8M | 67 | 536 | ||||
560 P8M | 70 | 560 | ||||
584 P8M | 73 | 584 | ||||
600 P8M | 75 | 600 | ||||
632 P8M | 79 | 632 | ||||
640 P8M | 80 | 640 | ||||
656 P8M | 82 | 656 | ||||
680 P8M | 85 | 680 | ||||
712 P8M | 89 | 712 | ||||
720 P8M | 90 | 720 | ||||
752 P8M | 94 | 752 | ||||
760 P8M | 95 | 760 | ||||
800 P8M | 100 | 800 | ||||
832 P8M | 104 | 832 | ||||
840 P8M | 105 | 840 | ||||
848 P8M | 106 | 848 | ||||
856 P8M | 107 | 856 | ||||
880 P8M | 110 | 880 | ||||
896 P8M | 112 | 896 | ||||
912 P8M | 114 | 912 | ||||
920 P8M | 115 | 920 | ||||
936 P8M | 117 | 936 | ||||
944 P8M | 118 | 944 | ||||
960 P8M | 120 | 960 | ||||
984 P8M | 123 | 984 | ||||
1000 P8M | 125 | 1000 | ||||
1040 P8M | 130 | 1040 | ||||
1056 P8M | 132 | 1056 | ||||
1080 P8M | 135 | 1080 | ||||
1192 P8M | 149 | 1192 | - | |||
1440 P8M | 180 | 1440 | - | |||
2064 P8M | 258 | 2064 | - | |||
2496 P8M | 312 | 2496 | - | |||
2600 P8M | 325 | 2600 | - | |||
2800 P8M | 350 | 2800 | - | |||
3048 P8M | 381 | 3048 | - | |||
3200 P8M | 400 | 3200 | - |
Ausführung | Geschlossen | Ausführung - Verzahnung | Einseitg | Werkstoff - Riemen | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Zugstrang | Glasfaser | Ausführung - Riemenform, Zahnprofil | Rundes Zahnprofil PX-Riemen | Ausführung - Drehmomentübertragung | Hoch |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung - Profil
[B] Nennbreite(mm)
Umfangslänge(mm)
Anzahl - Zähne
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Wo muss die Spannrolle an dem Synchronriemen platziert werden?
In der Regel werden die Spannrollen auf der Durchhangseite positioniert, da hier im Betrieb die Spannung des Synchronriemens am geringsten ist. Im Idealfall wird der Synchronriemen von der Innenseite gespannt, weil hierdurch eine Wechselbiegung des Synchronriemens verhindert wird. Dies ist ganz besonders bei Synchronriemen mit Stahlzugstrang zu empfehlen. Die Spannrolle sollte dabei stets größer als die kleinste Synchronriemenscheibe des Riementriebsystems sein.
Wofür eignet sich ein Synchronriemen mit rundem Profil?
Synchronriemen mit rundem Profil kann in vielen Anwendungen zum Einsatz kommen. Diese sind gut geeignet Drehmomente zu übertragen. Zudem ist aufgrund der runden Profilform bei wechselnder Drehrichtung das Umkehrspiel sehr gering. Auch für sehr genaue Positionierung sind die Synchronriemen gut geeignet. Synchronriemen mit rundem Zahnprofil sind daher häufig in 3D-Druckern zu finden.
Können für die Übertragung mehrere Riemen verwendet werden?
Eine Übertragung kann über einen oder mehrere Synchronriemen erfolgen. Ist eine Gleichverteilung der Kräfte auf die einzelnen Riemen nicht möglich, so muss gewährleistet werden, dass ein Riemen allein der maximalen Last standhalten kann.Um eine Gleichverteilung der Kräfte zu ermöglich ist eine genaue Justage notwendig. Hierfür kann eine Zahnriemenscheibe mit Spannhülse verwendet werden, da diese Stufenlos eingestellt und für eine gleiche Verteilung sorgen kann.
Ist eine Übersetzung mit Synchronriemen möglich?
Mit Synchronriemen ist eine Übersetzung oder Untersetzung in einem Antrieb möglich. Das Übersetzungsverhältnis wird anhand der Zähnezahl der Riemenscheiben hergestellt. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Mindestanzahl an Zähnen der Synchronriemenscheibe nicht unterschritten wird.
Wie hoch ist die mögliche Zugspannung für Synchronriemen?
Wie hoch die zulässige Zugspannung für Synchronriemen von MISUMI ist, ist abhängig von dem Riementyp, Drehzahl und Riemenscheiben-Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie in diesem Link.
Mindestgröße von Synchronriemenscheiben?
Die Mindestgröße oder Mindestanzahl der Zähne einer Synchronriemenscheibe, ist vom verwendeten Riementyp und der Höhe der anliegenden Drehzahl abhängig. Genauere Informationen über die Mindestanzahl der Zähne von Synchronriemenscheiben finden Sie in der Auswahl von Synchronriemen als PDF.
Dehnt sich ein Synchronriemen stark aus?
Im Gegensatz zu einer Rollenkette, ist die Ausdehnung gering. Die Längenausdehnung von Synchronriemen ist sehr stabil. Daher ist es nicht zwingend notwendig den Synchronriemen im Betrieb nachzuspannen, wie es bei Kettentrieben nötig ist. Dies macht den Synchronriemen gegenüber der Kette sehr wartungsfreundlich. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass der Synchronriemen frei von Öl ist, da der Kautschuk aufquellen könnte..
Was ist die Aufgabe eines Synchronriemens?
Die Primäre Aufgabe eines Synchronriemens ist die synchrone und schlupffreie Übertragung von Kraft oder Leistung. Je nach Aufgabengebiet stehen unter den Synchronriemen verschiedene Profilformen zur Verfügung. Diese können grob in Antrieb, Förderung und Positionierung unterteilt werden. In der folgenden Übersicht können Sie die verschiedenen Einsatzbereiche einsehen: Übersicht als PDF