Edelstahlrohre / Dickwandig

Edelstahlrohre / Dickwandig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Edelstahlrohre/Dickwandig:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer-L
PSTS15-173
■L Toleranz für Maß L
oder mehroder wenigerToleranz
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
10011200±1.2
Teile-nummerL
1mm-Schritte
t(d+0.5
0)
Stückpreis
AusführungDh8L10~200L201~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200
PSTS60
- 0.018
10~6001.53   ---
8A0
- 0.022
1.55   
824   
10A1.57   
1026   
12A0
- 0.027
10~80028    
1236
12B44    
15B10~10001.512     
15A211     
1539
16310     
20A0
- 0.033
2.515     
20412
20B68     
25A319     
25515     
30A324     
30520     
350
- 0.039
10~1200525      
40530      
45535      
50834      

Optionen

Edelstahlrohre/Dickwandig:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSTS6-[10-600/1]
PSTS8-[10-600/1]
PSTS8A-[10-600/1]
PSTS10-[10-600/1]
PSTS10A-[10-600/1]
PSTS12-[10-800/1]
PSTS12A-[10-800/1]
PSTS12B-[10-800/1]
PSTS15-[10-1000/1]
PSTS15A-[10-1000/1]
PSTS15B-[10-1000/1]
PSTS16-[10-1000/1]
PSTS20-[10-1000/1]
PSTS20A-[10-1000/1]
PSTS20B-[10-1000/1]
PSTS25-[10-1000/1]
PSTS25A-[10-1000/1]
PSTS30-[10-1000/1]
PSTS30A-[10-1000/1]
PSTS35-[10-1200/1]
PSTS40-[10-1200/1]
PSTS45-[10-1200/1]
PSTS50-[10-1200/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(Ø)
Innen-Ø (d)
(Ø)
L
(mm)
1 7 Arbeitstage 106310 ~ 600
1 7 Arbeitstage 108410 ~ 600
1 7 Arbeitstage 108510 ~ 600
1 7 Arbeitstage 1010610 ~ 600
1 7 Arbeitstage 1010710 ~ 600
1 7 Arbeitstage 1012610 ~ 800
1 7 Arbeitstage 1012810 ~ 800
1 7 Arbeitstage 1012410 ~ 800
1 7 Arbeitstage 1015910 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10151110 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10151210 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10161010 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10201210 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10201510 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 1020810 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10251510 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10251910 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10302010 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10302410 ~ 1000
1 7 Arbeitstage 10352510 ~ 1200
1 7 Arbeitstage 10403010 ~ 1200
1 6 Arbeitstage 10453510 ~ 1200
1 6 Arbeitstage 10503410 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Das Herstellungsverfahren Teile Nahtlos Oberflächenbearbeitung Polierung (1,6 µm)
Ausführung Thick-Wall Grinding

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support